Panneaux 16:9
La série Axion COB de Vanguard, conforme à la norme TAA, est une technologie révolutionnaire utilisée pour la production d'écrans vidéo LED. Contrairement aux LED CMS traditionnelles dont les électrodes positives et négatives sont orientées vers le haut, la conception du circuit des LED Axion COB présente des électrodes positives et négatives orientées vers le bas.
C’est pourquoi on a recours au procédé « Flip-Chip ». La structure SMD traditionnelle nécessite une soudure, ce qui augmente le risque de défaillance. La structure Flip-Chip, quant à elle, ne requiert aucune soudure et présente donc un taux de défaillance bien inférieur. De très fines diodes LED SMD 1010 et le substrat sont interconnectés électriquement et mécaniquement par collage de pâte à braser sur le circuit imprimé. Cette pâte à braser est 100 fois plus résistante que la méthode traditionnelle d’encapsulation 3-en-1 des ampoules LED. Les diodes LED et le substrat sont ensuite recouverts d’une résine époxy, créant ainsi une surface résistante aux chocs et à l’humidité. Le taux de défaillance est de 5 PPM la première année, contre 50 à 100 PPM pour les SMD standard.
La technologie à cathode commune, conçue pour réduire la production de chaleur, est de série sur la gamme Axion COB. Le courant électrique circule par la cathode (pôle négatif ou masse) et non par l'anode. Ainsi, la consommation d'énergie n'est pas continue et ne génère pas de chaleur, mais uniquement en cas de besoin. Par conséquent, la production de chaleur est considérablement réduite. Le taux de contraste et la gamme de couleurs de la technologie « Flip-Chip », intégrant la véritable technologie HDR, sont les meilleurs du marché.
Fonctionnalités supplémentaires