Publier vos produits
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays

    Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays

    Traduit par Google,

    Panneaux 16:9

    Les bornes d'arcade Axion PRO Series ont un format d'image natif de 16:9. Lorsqu'elles sont disposées en configuration 10×10 ou 8×8, l'affichage conserve un format 16:9. Axion est disponible avec des pas de pixel de P0,94, P1,25, P1,56, P1,875 et P2,5.

    L'armoire Axion est entièrement accessible par l'avant pour la maintenance. L'absence de cavaliers externes à l'arrière la rend idéale pour une installation murale. Conçues pour être encastrées, les armoires Axion, avec leur faible profondeur de seulement 5,8 cm (2,28 pouces), sont conformes aux normes d'accessibilité. Les points de fixation pré-taraudés simplifient l'installation. Le remplacement des modules LED magnétiques est rapide et facile.

    Fonctionnalités supplémentaires

    • Les pilotes de circuits intégrés permettent des taux de rafraîchissement et de balayage personnalisables.
    • Les cartes de réception permettent des niveaux de gris personnalisés de 14 à 18 bits.
    • Une alimentation et des données redondantes sont disponibles.
    • Aucun câble plat interne. Une seule connexion sans fil est utilisée pour l'alimentation et les données.
    • Les armoires à angle de 90 degrés sont disponibles en option.
    • La compensation de la luminosité des coutures est une fonctionnalité standard.
    • Niveaux de gris et taux de rafraîchissement élevés.
    • Des modules LED encapsulés dans de la résine sont disponibles pour une durabilité accrue.
    • Des armoires demi-format sont disponibles.
    • Conservation des données du module intelligent.
    • Uniformité de couleur et de luminosité superbe.
    • Alimentation CC-CC déportée disponible.
    • Faible latence disponible - Réduction de 4 images à 0,5 image.
    • Rapport de contraste : 3000:1
    • dvLED Direct View
    Spécification
    • ParameterValue
      Series NameAxion (AX)
      Maximum Brightness (nits)Up to 1,200
      WidthUp to 600 mm (23.6 in)
      Height337.5 mm (13.3 in)
      Depth58 mm (2.3 in)
      Panel Aspect Ratio16:9, 8:9
      Panel WeightUp to 7.7 kg (17 lbs)
      Modules per PanelUp to 4 per panel
      Bonding WireCopper
      Power CommonAnode
      Watts per Panel55–138W max (19–48W average)
      Watts per Sq. Meter540–680W max (189–238W average)
      Max Amps per Cascade10
      Operating Voltage100–240V AC, 50/60 Hz
      Operating Temperature-10°C to +40°C
      Maximum Heat187–471 BTU/hr (depending on pitch and panel size)
      Humidity10% – 80%, Non-condensing
      IP RatingIP41
      Frame MaterialDie-cast Aluminium
      Hanging and Stacking15 hanging max / 30 stacking max
      Rear Bolt ThreadingM8
      Power ConnectorsC13/C14
      Data ConnectorsRJ45
      Service AccessFront
      Warranty3 years (up to 5 available)
      Viewing Angle (Horizontal)160°
      Viewing Angle (Vertical)160°
      LED Lifetime (hrs)1,00,000
      ContrastUp to 6,000:1
      DriversICN 1069, ICN 2153 (depending on pitch)
      Scan Rate1/15, 1/27, 1/30, 1/60 (depending on pitch)
      Processing Depth (bits)14 default (range: 10–16)
      Refresh Rate (Hz)3,840 default (range: 3,840)
      Frame Rate (Hz)60 default (50, 60 options)
      Color Temperature (K)7,500 default (range: 2,000–12,000)
      Color GamutN/A
      CertificationsEMC-B, CCC, FCC, ETL, LVD, CE, RoHS, CB, PSE

      Device Supported

      dvLED Direct View
    Spécifications techniques
    • Réference unique.axion-pro-16x9-panels
    • Famille de produitsFixed Indoor LED Displays
    • Groupe de produitsFine Pitch LED Wall Display
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs