Publier vos produits
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets

    Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets

    Traduit par Google,

    Panneaux d'armoires mobiles Axion

    Axion Mobile propose la simplicité des écrans LED 16:9 en location. Les panneaux Axion Mobile sont au format standard 600 x 337,5 mm pour les affichages fixes 16:9.

    Disponible dans les formats de pixels 16:9 les plus populaires, Beryllium est optimisé pour les écrans 16:9 natifs en 2K, 4K, 8K et plus encore !

    Le format d'écran 16:9 d'Axion Mobile facilite également la création de doubles écrans avec un format 32:9.

    Spécification
    • ParameterValue
      Series NameAxion Mobile
      Maximum Brightness (nits)Up to 1,200
      Width600 mm (23.6 in)
      Height337.5 mm (13.3 in)
      Depth58 mm (2.3 in)
      Panel Aspect Ratio16:09
      Panel Weight7.7 kg (17 lbs)
      Modules per PanelUp to 4 per panel
      Bonding WireCopper
      Power CommonAnode
      Watts per Panel109–138W max (38–48W average)
      Watts per Sq. Meter540–680W max (189–238W average)
      Max Amps per Cascade10
      Operating Voltage100–240V AC, 50/60 Hz
      Operating Temperature-10°C to +40°C
      Viewing Angle (Horizontal)160°
      Viewing Angle (Vertical)160°
      LED Lifetime (hrs)1,00,000
      ContrastUp to 6,000:1
      DriversICN 1069, ICN 2153 (depending on pitch)
      Scan Rate1:15, 1:27, 1:30, 1:60 (depending on pitch)
      Processing Depth (bits)14 (default), range: 10–16
      Refresh Rate (Hz)3,840 (default)
      Frame Rate (Hz)60 (default), options: 50, 60
      Color Temperature (K)7,500 (default), range: 2,000–12,000
      Color GamutN/A
      Maximum Heat374–471 BTU/hr (depending on pitch and panel size)
      Humidity10% – 80%, Non-condensing
      IP RatingIP41
      Frame MaterialDie-cast Aluminium
      Hanging and Stacking15 hanging max / 30 stacking max
      Rear Bolt ThreadingMS
      Power ConnectorsC13/C14
      Data ConnectorsRJ45
      Service AccessFront
      Warranty3 years (up to 5 available)
      CertificationsEMC-B, CCC, FCC, ETL, LVD, CE, RoHS, CB, PSE
      Supported ControllersNovastar, Brompton, 1G
      Device SupporteddvLED Direct View
    Spécifications techniques
    • Réference unique.beryllium-rental-cabinets
    • Famille de produitsRental, Staging Cabinets
    • Groupe de produitsLED Rental Cabinet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs