Miroir Cabinet Fryken 1000 mm avec portes miroir double face et quatre étagères en verre mobiles. L'armoire à glace est préparée pour une installation électrique dans le toit. Eclairage en bas LED 9.5W. Prise électrique 230V et bande magnétique incluses. Un miroir grossissant pour un placement optionnel est inclus. Classe énergétique A++. Classe de protection IP44. Température de couleur 3000K. Gradable.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Norvège |
Suède |