Publier vos produits
Wood Alu Frederiksberg Window Type 10
VELFAC

Wood Alu Frederiksberg Window Type 10

Traduit par Google,
Les fenêtres VELFAC Classic en bois / aluminium sont un système de fenêtres spécialement conçu pour le remplacement des fenêtres dans les bâtiments anciens. Ou pour les maisons neuves à l'ancienne. La série contient des fenêtres de manoir Dannebrog, des fenêtres de ferme et des fenêtres Frederiksberg. Ce sont toutes des fenêtres avec de nombreux détails d'artisanat et des barres. Chez VELFAC Classic, nous avons conservé les qualités originales des fenêtres, comme elles l'ont fait il y a 200 ans. Par conséquent, nous incluons entre autres les fenêtres de différentes formes de montants verticaux et impostes, le poteau croisé de conception asymétrique, le kvartstafprofilering du montant, le meneau et le pliage, le halvstafprofilering des meneaux et la conservation des kitsfals incurvés d'origine et du nez d'eau.
Spécifications techniques
  • Réference unique.class_fred_type10
  • Famille de produitsVELFAC Classic
  • Groupe de produitsClassic windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-04-22
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireExtruded Aluminum
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Code ETIMEC003536
  • Nom ETIMWindow (complete with frame)
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Description de l'Uniclass 2015Window units
  • Numéro OmniClass23-17 13 13
  • Titre OmniClassMetal Windows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows