CFJ est une fenêtre pour toit plat fixe (sans ouverture) avec une unité supérieure en forme de dôme ISJ. La fenêtre est destinée à être installée sur des toits plats entre 0 et 15°. L'unité de base est en PVC blanc tandis que le dôme est soit en peau de dôme opaque à 2 ou 3 couches, en acrylique ou en polycarbonate, ce qui donne une finition sans entretien.
La fenêtre pour toit plat CFJ est idéale pour les pièces et bâtiments inhabités, tels que la petite usine de production, un atelier ou un entrepôt. Le dôme opaque a une transmission lumineuse impressionnante, mais il protège contre la surchauffe pour un climat intérieur confortable fournissant une lumière diffuse pour une lumière de travail confortable sans éblouissement
Le dôme est destiné à une utilisation polyvalente dans les rénovations et les nouvelles constructions, est très robuste et durable et est disponible en hauteur 15 cm, 30 cm ou 50 cm.
ZZZ 257 La grille de protection contre les chutes assure une protection permanente contre les chutes.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie |
|---|---|
Allemagne | Turquie |
Autriche | |
Belgique | |
Bosnie-Herzégovine | |
Bulgarie | |
Croatie | |
Danemark | |
Espagne | |
Estonie | |
France | |
Hongrie | |
Lettonie | |
Lituanie | |
Pologne | |
Portugal | |
Roumanie | |
Royaume-Uni | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Suisse | |
Ukraine |