CVJ est une fenêtre pour toit plat à commande électrique avec une unité supérieure en forme de dôme ISJ. La fenêtre est destinée à être installée sur des toits plats entre 0 et 15°. Le fonctionnement se fait via un moteur électrique 230 V qui fonctionne avec toutes les prises et interrupteurs électriques 230 V standard. La fenêtre peut être ouverte à 300 mm. L'unité de base est en PVC blanc tandis que le dôme est en peau de dôme opaque à 2 ou 3 couches, en acrylique ou en polycarbonate, ce qui donne une finition sans entretien.
La fenêtre pour toit plat CVJ est idéale pour les pièces et bâtiments inhabités, tels que la petite usine de production, un atelier ou un entrepôt. Le dôme offre des conditions de travail optimales avec la lumière du jour et l'air frais. Le dôme opaque diffuse la lumière pour une lumière de travail confortable sans éblouissement. Tandis que la fonctionnalité ventilée offre une meilleure qualité de l'air et une température intérieure confortable.
Le dôme est destiné à une utilisation polyvalente dans les rénovations et les nouvelles constructions, est très robuste et durable et est disponible en hauteur 15 cm, 30 cm ou 50 cm.
ZZZ 257 La grille de protection contre les chutes assure une protection permanente contre les chutes.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Autriche |
Belgique |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Croatie |
Estonie |
France |
Hongrie |
Lettonie |
Lituanie |
Pologne |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suisse |