Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093

Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093

Traduit par Google,

Le plafonnier en verre à énergie solaire et à ventilation électrique CVU a un design unique avec un cadre mince et un châssis invisible offrant un maximum de lumière du jour et un beau design de l'intérieur de la maison. Cette unité de base ventilée est livrée avec un vitrage à 2 ou 3 couches et possède d'excellentes performances énergétiques ainsi que des capacités d'insonorisation en cas de pluie, de grêle ou de circulation. Il fournit de l'air frais sur simple pression d'un bouton et dispose d'un capteur de pluie pré-connecté qui ferme automatiquement la fenêtre en cas de pluie, offrant ainsi une totale tranquillité d'esprit.

Ce produit innovant est livré avec 2 variétés différentes
1. Alimenté par l'énergie solaire, livré avec un capteur photoélectrique et un capteur de pluie, il était également ventilé électriquement et télécommandé avec un interrupteur mural

2. Électriquement ventilé qui était livré avec un capteur de pluie, il était également ventilé électriquement et télécommandé avec un interrupteur mural
L'unité supérieure en verre incurvée innovante et sans entretien est une révolution dans la conception des fenêtres. Le choix haut de gamme pour les propriétaires qui recherchent une conception du verre au bord qui rehausse l'apparence de leur maison et offre un drainage optimal, même avec une pente de toit de 0°. La surface extérieure en verre est trempée, ce qui en fait une unité supérieure très durable qui a une résistance accrue au vent, à la neige et à la grêle. L'unité supérieure en verre bombé est compatible avec toutes les unités de base pour verrières CVU et peut être installée de 0° à 15 °.

Spécifications techniques
  • Réference unique.CVU-1093-RC
  • Famille de CollectionsFlatroof windows
  • CollectionGlazed flatroof roof windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Description de l'Uniclass 2015Skylights
  • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Titre OmniClassRoof Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 23
  • Code CSI UniFormat IIB3020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique Asie
Autriche
Libéria
Turquie
Bosnie-Herzégovine
Belgique
Bulgarie
Suisse
République tchèque
Allemagne
Danemark
Finlande
France
Royaume-Uni
Croatie
Hongrie
Irlande
Italie
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Roumanie
Serbie
Suède
Slovénie
Slovaquie