Le plafonnier en verre à énergie solaire et à ventilation électrique CVU a un design unique avec un cadre mince et un châssis invisible offrant un maximum de lumière du jour et un beau design de l'intérieur de la maison. Cette unité de base ventilée est livrée avec un vitrage à 2 ou 3 couches et possède d'excellentes performances énergétiques ainsi que des capacités d'insonorisation en cas de pluie, de grêle ou de circulation. Il fournit de l'air frais sur simple pression d'un bouton et dispose d'un capteur de pluie pré-connecté qui ferme automatiquement la fenêtre en cas de pluie, offrant ainsi une totale tranquillité d'esprit.
Ce produit innovant est livré avec 2 variétés différentes
1. Alimenté par l'énergie solaire, livré avec un capteur photoélectrique et un capteur de pluie, il était également ventilé électriquement et télécommandé avec un interrupteur mural
2. Électriquement ventilé qui était livré avec un capteur de pluie, il était également ventilé électriquement et télécommandé avec un interrupteur mural
L'unité supérieure en verre incurvée innovante et sans entretien est une révolution dans la conception des fenêtres. Le choix haut de gamme pour les propriétaires qui recherchent une conception du verre au bord qui rehausse l'apparence de leur maison et offre un drainage optimal, même avec une pente de toit de 0°. La surface extérieure en verre est trempée, ce qui en fait une unité supérieure très durable qui a une résistance accrue au vent, à la neige et à la grêle. L'unité supérieure en verre bombé est compatible avec toutes les unités de base pour verrières CVU et peut être installée de 0° à 15 °.
Disponibilité de la région
L'Europe | Afrique | Asie |
---|---|---|
Autriche | Libéria | Turquie |
Bosnie-Herzégovine | ||
Belgique | ||
Bulgarie | ||
Suisse | ||
République tchèque | ||
Allemagne | ||
Danemark | ||
Finlande | ||
France | ||
Royaume-Uni | ||
Croatie | ||
Hongrie | ||
Irlande | ||
Italie | ||
Pays-Bas | ||
Norvège | ||
Pologne | ||
Roumanie | ||
Serbie | ||
Suède | ||
Slovénie | ||
Slovaquie |