Publier vos produits
Pinewood roof balcony - GDL
Pinewood roof balcony - GDL
Pinewood roof balcony - GDL
Pinewood roof balcony - GDL
Pinewood roof balcony - GDL
Pinewood roof balcony - GDL
Pinewood roof balcony - GDL
Pinewood roof balcony - GDL
Pinewood roof balcony - GDL
Pinewood roof balcony - GDL

    Pinewood roof balcony - GDL

    4.7 sur 5 étoiles4.7(50 Avis)
    Traduit par Google,

    Le GDL est un balcon de toit composé d'une partie supérieure et d'une partie inférieure, et peut être installé sur des toits inclinés de 35 à 53°. La partie supérieure est à battant et peut rester ouverte dans toutes les positions, jusqu'à un angle de 45°. La fenêtre s'ouvre grâce à une poignée située en bas du vantail. Un volet d'aération situé le long du vantail supérieur permet à l'air frais de pénétrer dans la pièce. Pour faciliter le nettoyage de la vitre extérieure, la fenêtre peut également être actionnée en pivot central.

    La partie inférieure est à ouverture par le bas et s'actionne grâce à deux poignées situées sur le dessus du vantail. Lorsqu'elle est ouverte, la partie inférieure peut être poussée vers l'extérieur jusqu'à sa position verticale. À l'ouverture, la rampe d'escalier intégrée coulisse automatiquement.

    Le cadre et les ouvrants en pin lamellé-collé, ainsi que le volet d'aération également en pin, bénéficient d'une triple finition. L'extérieur du cadre et des ouvrants est revêtu de métal et ne nécessite donc aucun entretien. Les deux parties sont équipées de vitrages isolants.

    À l'extérieur, la fenêtre est dotée de pièces de recouvrement sans entretien.

    Fenêtres de toit VELUX, fenêtres de toit, fenêtre de toit, puits de lumière, balcon sur le toit

    Taille du cadre externe
    Fenêtre
    Tailles :
    Cadre extérieur
    L x H : mm
    Lumière du jour efficace
    superficie : m²
    SK19 1140 x 2520 2.05
    PK19 942 x 2520 1,63
    MK19 780 x 2520 1,28



    Spécification

    • Background Ventilation (via Ventilation Flap):

      Ventilation  
      Capacity: 
      at
      4Pa: 
      at
      8Pa: 
      at
      10Pa: 
      at
      20Pa: 
      SK19  8.5 l/s  12.3 l/s  13.9 l/s  20.1 l/s 
      PK19  7.1 l/s  10.2 l/s  11.5 l/s  16.6 l/s 
      MK19  5.8 l/s  8.4 l/s  9.5 l/s  13.7 l/s 




      Ventilation

      Window 
      Size
      Equivalent 
      Area: mm²
      Geometrical Free 
      Area : mm²
      SK19 5600 7200
      PK19 4600 6100
      MK19 3700 4500



      Finishes:
      Internal - White-painted finished with triple coat,
      White Paint (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
      Clear Lacquer.

      External – Maintenance-free cover parts
      Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GDL
    • Famille de produitsBalcony and terraces
    • Groupe de produitsRoof balcony
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-05-25
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPin
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord