Publier vos produits
Fenêtre de toit à rotation, finition blanche (structure bois + polyuréthane injecté) (GGU)
Fenêtre de toit à rotation, finition blanche (structure bois + polyuréthane injecté) (GGU)
Fenêtre de toit à rotation, finition blanche (structure bois + polyuréthane injecté) (GGU)
Fenêtre de toit à rotation, finition blanche (structure bois + polyuréthane injecté) (GGU)
Fenêtre de toit à rotation, finition blanche (structure bois + polyuréthane injecté) (GGU)
Fenêtre de toit à rotation, finition blanche (structure bois + polyuréthane injecté) (GGU)
Fenêtre de toit à rotation, finition blanche (structure bois + polyuréthane injecté) (GGU)
Fenêtre de toit à rotation, finition blanche (structure bois + polyuréthane injecté) (GGU)
Fenêtre de toit à rotation, finition blanche (structure bois + polyuréthane injecté) (GGU)
Fenêtre de toit à rotation, finition blanche (structure bois + polyuréthane injecté) (GGU)

    Fenêtre de toit à rotation, finition blanche (structure bois + polyuréthane injecté) (GGU)

    4.6 sur 5 étoiles4.6(28 Avis)

    Fenêtre universelle, pour toutes les allèges
    - Ouverture en partie haute : évite de se cogner la tête et de se pencher à l'extérieur pour la refermer.
    - Barre de manœuvre  dessinée pour faciliter la préhension.
    - Gain de place : possibilité de positionner du mobilier sous la fenêtre.
    - Ventilation invisible : clapet avec filtre d'air amovible
    - Nettoyage facilité par retournement complet de la fenêtre à 180°
    - Performances : Tout Confort, Confort, Standard.
    - Finition blanche
    - Pour pente de toit de 15 à 90°

    Spécification
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap - based on double glazed windows):

      Ventilation
      Capacity :
      at
      4Pa:
      at
      8Pa:
      at
      10Pa:
      at
      20Pa:
      CK02 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK04 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK06 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      FK04 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK04 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK10 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK06 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      UK04 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK08 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s


      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      CK**   2600      2800
      FK**   3100      3700
      MK**   3700      4500
      PK**   4600      6100
      SK**   5600      7200
      UK**   6600      10600




      Finishes:
      Internal - Moulded polyurethane around a core of thermally modified timber.
      White Lacquer (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      External – Maintenance-free cover parts.
      Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GGU
    • Famille de produitsCenter Pivot
    • Groupe de produitsTop operated
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_72
    • Description de l'Uniclass 2015Rigid polyurethane frame roof window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud L'Europe Amérique du Nord Asie Océanie