Fenêtre de toit VELUX à ouverture par le bas et à pivot central
GLL 1085B
(Finition intérieure : bois, laque transparente ; revêtement extérieur : aluminium gris foncé)
NOTE IMPORTANTE : Ce produit est soumis à des restrictions régionales. Veuillez vérifier sa disponibilité dans l’onglet « Régions ».
La fenêtre de toit VELUX GLL 1085B, à ouverture par le bas et à pivot central, allie haute performance thermique et excellente isolation acoustique. Son ouverture par le bas facilite son utilisation même en cas d'installation en hauteur, par exemple en présence d'un muret haut.
La fenêtre peut être installée sur des toits dont la pente est comprise entre 15° et 90° par rapport à l'horizontale. Remarque : La combinaison de la pente du toit, des dimensions de la fenêtre, des matériaux de revêtement et des accessoires peut rendre difficile le stationnement du vantail dans certaines positions ouvertes.
| Code Windows | Largeur en mm | Hauteur en mm | Surface éclairée par la lumière naturelle en m² | Aire libre géométrique en m² |
| FK06 | 660 | 1178 | 0,47 | 0,54 |
| MK04 | 780 | 978 | 0,47 | 0,53 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0,59 | 0,66 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0,72 | 0,81 |
| MK10 | 780 | 1600 | 0,85 | 0,94 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0,92 | 1.01 |
Grâce à la fonction supplémentaire de réduction du bruit, la ventilation de fond n'est pas possible.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie |
|---|---|
Bosnie-Herzégovine | Turquie |
Bulgarie | |
Croatie | |
Estonie | |
Hongrie | |
Lettonie | |
Lituanie | |
Pologne | |
République tchèque | |
Roumanie | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Ukraine |