Publier vos produits
Fenêtre de toit à projection, finition bois massif (GPL)
Fenêtre de toit à projection, finition bois massif (GPL)
Fenêtre de toit à projection, finition bois massif (GPL)
Fenêtre de toit à projection, finition bois massif (GPL)
Fenêtre de toit à projection, finition bois massif (GPL)
Fenêtre de toit à projection, finition bois massif (GPL)
Fenêtre de toit à projection, finition bois massif (GPL)
Fenêtre de toit à projection, finition bois massif (GPL)
Fenêtre de toit à projection, finition bois massif (GPL)
Fenêtre de toit à projection, finition bois massif (GPL)

    Fenêtre de toit à projection, finition bois massif (GPL)

    4.5 sur 5 étoiles4.5(65 Avis)

    Fenêtre pour profiter d’une vue dégagée
    - Dégagement intégrale et projection à 45°
    - Flexibilité maximale : double système d’ouverture (barre de manœuvre en partie haute et poignée en partie basse)
    - Ventilation invisible : clapet avec filtre d'air amovible
    - Nettoyage facilité par retournement complet de la fenêtre à 180°
    - Performances : Tout Confort, Confort, Standard.
    - Finition bois massif.
    - Pour pente de toit de 15 à 55°

    Spécification
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap - based on double glazed window):

      Ventilation
      Capacity
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      CK04 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK06 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      FK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK04 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK10 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK04 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK06 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK10 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      UK04 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK08 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s



      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical
      Free Area : mm²
      CK**   2600      2800
      FK**   3100      3700
      MK**   3700      4500
      PK**   4600      6100
      SK**   5600      7200
      UK**   6600      10600


      Finishes:

      Internal -
      Laminated pinewood coated with impregnation in two variations:

      • Variation 1 - Clear Lacquer.
      • Variation 2 - White Paint (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003). 

      External – 
      Maintenance-free cover parts in three variations:

      • Variation 1 - Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      • Variation 2 - Untreated Copper.
      • Variation 3 - Titanium Zinc.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GPL
    • Famille de produitsTop hung
    • Groupe de produitsManual bottom operated
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalPin
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003112
    • Nom ETIMSkylight
    • Nom UNSPSCVented skylights
    • Code UNSPSC30171802
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72
    • Description de l'Uniclass 2015Rooflight and roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie