GPU est une fenêtre de toit à guillotine à commande électrique qui peut être installée sur des pentes de toit de 15 à 65°. Le fonctionnement se fait via un simple interrupteur mural pratique, tandis qu'un capteur de pluie assure la fermeture automatique de la fenêtre en cas de pluie.
• La fenêtre à guillotine électrique offre une vue panoramique combinée à un fonctionnement électrique pratique.
• L'interrupteur mural est pré-jumelé pour fonctionner avec votre fenêtre dès la sortie de la boîte.
• Le contrôle du piégeage détecte les objets dans le chemin de la fenêtre.
• Les moteurs sont cachés dans le cadre latéral et totalement invisibles à la vue.
• Ouvrez et fermez facilement la fenêtre de toit – même avec des meubles placés en dessous.
• Alimentation secteur pour permettre une intégration complète et transparente de votre fenêtre de toit dans votre maison
Compatible avec la climatisation intérieure VELUX ACTIVE with NETATMO pour une maison plus saine, automatiquement. VELUX ACTIVE permet également le contrôle via votre smartphone ou votre assistant de commande vocale.
Le cadre et le châssis sont en polyuréthane moulé de haute qualité autour d'un noyau en bois thermo-modifié avec une finition laquée blanche. Donnant ainsi une finition sans entretien.
À l'extérieur, la fenêtre est équipée de pièces de couverture sans entretien.
Fenêtre Tailles : | Externe Cadre L x H :mm | Efficace zones de lumière du jour : m² | Sans géométrie Région (fonctionnement manuel):m² | Sans géométrie Région (télécommande) :m² |
FK06 | 660x1178 | 0,47 | 0,60 | 0,60 |
FK08 | 660x1398 | 0,58 | 0,72 | 0,72 |
MK06 | 780 × 1178 | 0,59 | 0,72 | 0,72 |
MK08 | 780 × 1398 | 0,72 | 0,87 | 0,87 |
PK06 | 942x1178 | 0,75 | 0,89 | 0,89 |
PK08 | 942x1398 | 0,91 | 1.08 | 1.08 |
SK06 | 1140 x 1178 | 0,95 | 1.09 | 1.09 |
SK08 | 1140x1398 | 1.14 | 1.32 | 1.32 |
Fenêtres de toit VELUX fenêtres de toit fenêtres de toit lucarnes lucarnes
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie |
---|---|
Autriche | Chine |
Bosnie-Herzégovine | Turquie |
Belgique | |
Bulgarie | |
Suisse | |
République tchèque | |
Allemagne | |
Danemark | |
Estonie | |
Espagne | |
Finlande | |
France | |
Royaume-Uni | |
Croatie | |
Hongrie | |
Italie | |
Lituanie | |
Lettonie | |
Pays-Bas | |
Norvège | |
Pologne | |
Portugal | |
Roumanie | |
Serbie | |
Russie | |
Suède | |
Slovénie | |
Slovaquie | |
Ukraine |