Publier vos produits
GVT 59Z
GVT 59Z
GVT 59Z
GVT 59Z
GVT 59Z
GVT 59Z
GVT 59Z
GVT 59Z
GVT 59Z
GVT 59Z

    GVT 59Z

    Traduit par Google,


    Toit ouvrant latéral VELUX style artisanal GVT

    GVT 0059Z et GVT 7759Z

    GVT 0059Z - Surface intérieure : polyuréthane noir ; matériau extérieur : PUR noir

    GVT 7759Z - Surface intérieure : polyuréthane rouge ; matériau extérieur : PUR, rouge brique

    NOTE IMPORTANTE : Ce produit est soumis à des restrictions régionales. Veuillez vérifier sa disponibilité dans l’onglet « Régions ».


    La fenêtre de toit GVT est à ouverture latérale et spécialement conçue pour servir de sortie de toit pour les artisans.
    La fenêtre s'ouvre vers l'extérieur grâce à une poignée située au centre du vantail latéral, offrant trois positions d'aération. Un rebord moulé antidérapant, intégré au cadre inférieur, assure une bonne stabilité.
    Le cadre et le solin intégré sont en polyuréthane et ne nécessitent donc aucun entretien. Le vantail est en aluminium extrudé. La fenêtre est équipée d'un double vitrage isolant.

    Plage d'installation : 20-65°

    Caractéristiques spéciales
    Suspendu latéralement, il s'ouvre à gauche ou à droite selon l'utilisation souhaitée.

    Code Windows Largeur en mm Hauteur en mm Surface éclairée par la lumière naturelle en m²
    103 540 830 0,37



    Spécification
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)3.1 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.79
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.61
      Sound insulation (Rw)24(0;-2)
      Air permeability, [class]2
      External fire performance - 
      British [class]
      npd
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]npd
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      ✓
      Reaction to fire [class]npd
      Resistance to snow loadnpd
      Resistance to wind load [class]npd
      Water tightness [class]7A
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Double-glazed3 mm float glass -
      10 mm Argon -
      3 mm toughened glass
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GVT-59Z
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produits Wired operation, centre-pivot, 230V
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPin
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003112
    • Nom ETIMSkylight
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Bosnie-Herzégovine
    Bulgarie
    Croatie
    Estonie
    Hongrie
    Lituanie
    Pays-Bas
    Pologne
    République tchèque
    Slovaquie
    Slovénie