Publier vos produits
Roof Access / Craftsman's Exit Polyurethane roof window - GXU

Roof Access / Craftsman's Exit Polyurethane roof window - GXU

Traduit par Google,

Ce produit est soumis à des limitations régionales, veuillez vérifier la disponibilité dans l'onglet "régions".

GXU est une fenêtre de toit à guillotine à utiliser comme sortie de toit d'artisan, pour des pentes de toit comprises entre 15° et 85°. Le revêtement de finition en polyuréthane protège le noyau en bois solide de l'humidité. La fenêtre est actionnée avec une poignée au milieu du châssis latéral et peut être repositionnée sur le côté opposé. Un dispositif de verrouillage verrouille automatiquement le vantail lorsque le vantail est ouvert (85°). Pour fermer le vantail, le ressort à gaz dans le dispositif de verrouillage doit être relâché. Le volet de ventilation sur le châssis supérieur permet à l'air frais d'entrer dans la pièce à travers un filtre à poussière et à insectes. L'ajout de lumière naturelle peut avoir un impact positif sur la valeur et l'ambiance de votre maison, donc en combinant ces fenêtres ensemble, vous pouvez créer un impact visuel spectaculaire qui transformera votre maison avec la lumière du jour seule.

Tailles
:
Cadre externe
L x H : mm
Lumière du jour efficace
superficies : m²
CK04 550 x 978 0,29
CK06 550x1178 0,37
FK06 660x1178 0,47

Fenêtres de toit VELUX fenêtres de toit fenêtres de toit lucarne de toit lucarnes

Spécification

  • Finishes:
    Internal - White maintenance-free
    Finished with polyurethane lacquer(NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
    Clear Lacquer.

    External – Maintenance-free cover parts.
    Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
    Untreated Copper.
    Titanium Zinc.

Spécifications techniques
  • Réference unique.GXU
  • Famille de produitsRoof exits
  • Groupe de produitsSloped Roof
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCRoofing accessories
  • Code UNSPSC301516
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_72
  • Description de l'Uniclass 2015Rigid polyurethane frame roof window units
  • Code CSI MasterFormat 201408 62 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
  • Numéro OmniClass23-17 13 23
  • Titre OmniClassRoof Windows
  • Code CSI UniFormat IIB3020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Océanie Asie