Publier vos produits
IT Roof Access Top Hung
IT Roof Access Top Hung
IT Roof Access Top Hung
IT Roof Access Top Hung

    IT Roof Access Top Hung

    Traduit par Google,

    Installation unique d'une plateforme d'accès au toit suspendue


    Type d'installation - Description du type d'objet

    Accélérez votre processus de conception initial grâce aux solutions d'installation VELUX prédéfinies.

    Utilisez les types d'installation pour explorer rapidement les concepts d'éclairage naturel, les configurations de toiture, les dimensions des fenêtres et l'emplacement des fenêtres de toit sans vous engager trop tôt dans le projet sur des spécifications de produits détaillées.

    Ces objets BIM légers sont spécialement conçus pour les phases de conception préliminaire et schématique. La géométrie et les informations produit sont volontairement simplifiées, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'espace, la lumière naturelle, les proportions et l'intention de conception globale, tout en conservant une flexibilité maximale pour le développement ultérieur du projet.

    Explorez différentes tailles et configurations de fenêtres de toit pour trouver la solution idéale pour votre projet. Une fois les exigences de votre projet mieux définies, affinez votre sélection de fenêtres de toit VELUX en fonction de leurs caractéristiques techniques : performances, type de fonctionnement, vitrage, finitions, stores, volets et accessoires.

    Lorsque votre projet nécessite une géométrie détaillée et des informations produit prêtes pour les spécifications, poursuivez le processus de conception en utilisant CoBIM et le module complémentaire VELUX pour Revit.

    Pourquoi une plateforme d'accès au toit suspendue ?

    Un accès sûr et pratique au toit doit être envisagé dès les premières étapes de la conception, dès lors qu'un accès régulier au toit est nécessaire pour l'entretien, l'inspection ou une évacuation d'urgence. L'intégration d'un accès au toit dans une fenêtre de toit permet de se passer d'une trappe séparée, tout en offrant les avantages quotidiens de la lumière naturelle et de la ventilation.

    La fenêtre de toit VELUX à ouverture par le haut allie les fonctionnalités d'une fenêtre de toit haut de gamme à une solution d'accès au toit dédiée. Au quotidien, l'ouvrant s'ouvre en douceur à 45°, offrant une vue dégagée, une luminosité optimale et une ventilation naturelle. En cas d'urgence, l'angle d'ouverture peut être étendu à 67°, créant une large ouverture accessible pouvant servir d'issue de secours.

    Conçue pour s'harmoniser avec l'esthétique des autres fenêtres de toit VELUX, la fenêtre d'accès au toit s'intègre parfaitement à la toiture tout en offrant une solution pratique pour les bâtiments nécessitant un accès occasionnel au toit. Son vitrage isolant de haute qualité et son revêtement extérieur sans entretien garantissent une performance durable, une efficacité énergétique optimale et une esthétique architecturale cohérente.


    Principaux avantages

    - Permet un accès sûr et pratique au toit
    - Peut être utilisée comme ouverture de sauvetage certifiée lorsque cela est requis et accepté par la réglementation locale.
    - S'ouvre jusqu'à 67° pour une accessibilité maximale en cas d'urgence (vérifiez la réglementation locale !)
    - Fonctionnement en hauteur avec une ouverture dégagée pour un passage confortable
    - Apporte la lumière naturelle dans le bâtiment
    - Assure une ventilation naturelle grâce à un volet de ventilation intégré.
    - Sa conception panoramique à ouverture extérieure offre une vue imprenable.
    Système conçu en usine pour une installation et des performances fiables
    - Nettoyage facile grâce à la position de nettoyage sur pivot central

    Fenêtre
    Code
    Largeur
    en mm
    Hauteur
    en mm
    Efficace
    Surface éclairée par la lumière du jour en m²
    MK08 780 1398 0,72
    SK08 1140 1398 1.16
    SK10 1140 1600 1,35


    Spécifications techniques
    • Réference unique.IT-roof-access-top-hung
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsInstallation Types
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondairePin
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003112
    • Nom ETIMSkylight
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows