Publier vos produits
IT Side-by-Side Twin
IT Side-by-Side Twin
IT Side-by-Side Twin
IT Side-by-Side Twin
IT Side-by-Side Twin
IT Side-by-Side Twin

    IT Side-by-Side Twin

    Traduit par Google,

    Deux fenêtres côte à côte, espacement des cadres de 18 mm, pas de chevron central, garnitures VELUX type EMT en haut et en bas.

    Le type d'installation Side-by-Side Twin transforme deux fenêtres de toit individuelles en une solution d'éclairage naturel coordonnée, plus facile à spécifier, à visualiser et à installer.


    Type d'installation - Description du type d'objet


    Accélérez votre processus de conception initial grâce aux solutions d'installation VELUX prédéfinies.

    Utilisez les types d'installation pour explorer rapidement les concepts d'éclairage naturel, les configurations de toiture, les dimensions des fenêtres et l'emplacement des fenêtres de toit sans vous engager trop tôt dans le projet sur des spécifications de produits détaillées.

    Ces objets BIM légers sont spécialement conçus pour les phases de conception préliminaire et schématique. La géométrie et les informations produit sont volontairement simplifiées, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'espace, la lumière naturelle, les proportions et l'intention de conception globale, tout en conservant une flexibilité maximale pour le développement ultérieur du projet.

    Explorez différentes tailles et configurations de fenêtres de toit pour trouver la solution idéale pour votre projet. Une fois les exigences de votre projet mieux définies, affinez votre sélection de fenêtres de toit VELUX en fonction de leurs caractéristiques techniques : performances, type de fonctionnement, vitrage, finitions, stores, volets et accessoires.

    Lorsque votre projet nécessite une géométrie détaillée et des informations produit prêtes pour les spécifications, poursuivez le processus de conception en utilisant CoBIM et le module complémentaire VELUX pour Revit.



    Pourquoi choisir un modèle jumeau côte à côte ?

    Alors que plusieurs solutions VELUX permettent de placer deux fenêtres de toit côte à côte, la Side-by-Side Twin est spécifiquement conçue pour créer l'apparence la plus intégrée et maximiser l'espace utilisable sous les fenêtres .

    Le principal élément distinctif est l' écartement exceptionnellement faible du cadre, de seulement 18 mm . De l'intérieur comme de l'extérieur du bâtiment, les fenêtres apparaissent presque comme une ouverture à simple vitrage, séparée uniquement par un meneau fin.

    Contrairement aux installations classiques à double fenêtre, aucun chevron central ne s'étend sous la ligne de la fenêtre. Des profilés de finition spéciaux répartissent les charges structurelles au-dessus et en dessous de l'ouverture, offrant ainsi une finition intérieure plus épurée et préservant la hauteur sous plafond et le volume de la pièce.

    Le kit d'installation intégré combine solins, coupe-tubes EMT, cadre d'isolation, collerette de sous-toiture et plaque de recouvrement en une solution coordonnée qui simplifie l'installation et contribue à obtenir un résultat durable et étanche aux intempéries.


    Principaux avantages

    - Ouverture pour la lumière du jour plus large qu'une simple fenêtre de toit
    - Distance minimale de 18 mm entre les cadres des fenêtres
    - Hauteur sous plafond et volume de pièce précieux
    - Aucune poutre centrale visible sous le vitrage
    - Des vues imprenables et un lien plus fort avec la nature
    - Potentiel de ventilation naturelle accru
    - Système d'installation conçu en usine
    - Processus d'installation plus rapide et plus simple
    - Des détails soignés et une excellente tenue aux intempéries


    Fenêtre
    Code
    Largeur
    en mm
    Hauteur
    en mm
    Zone d'éclairage naturel efficace
    en m²
    2 x CK02 2 x 550 = 1100 778 2 x 0,22 = 0,44
    2 x CK04 2 x 550 = 1100 978 2 x 0,29 = 0,58
    2 x CK06 2 x 550 = 1100 1178 2 x 0,37 = 0,74
    2 x FK04 2 x 660 = 1320 978 2 x 0,38 = 0,76
    2 x FK06 2 x 660 = 1320 1178 2 x 0,47 = 0,94
    2 x FK08 2 x 660 = 1320 1398 2 x 0,58 = 1,16
    2 x MK04 2 x 780 = 1560 978 2 x 0,47 = 0,94
    2 x MK06 2 x 780 = 1560 1178 2 x 0,59 = 1,16
    2 x MK08 2 x 780 = 1560 1398 2 x 0,72 = 1,44
    2 x MK10 2 x 780 = 1560 1600 2 x 0,85 = 1,470
    2 x MK12 2 x 780 = 1560 1800 2 x 0,97 = 1,94



    Spécification
    • Variant content for the flashing

      One Flashing box:

      • One top flashing section with foam gasket and tile support

      • Two side sections with foam gaskets

      • One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket

      • One high-lying middle gutter

      • Four side frame covers

      • Two bottom frame covers

      • Clips and screws

      • Fixing brackets

      One box with LBY set, twin, white, a=18:

      • One strength profile pair packed

      • One cover plate, white or wooden Look, Al

      • One receiver brackets Box, EB-

      • One beam Hangers Box, EMT

      • One BBX Vapour Barrier strip Comp.

      • One instruction, LBY -021B

      One box with EMT:

      • One set of two mini trimmers EMT


      Additional installation products needed:

      • Vapour barrier collar BBX, horizontal twin - BBX 0021B


      The windows in the combination can be selected according to the functional needs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IT-side-by-side-twin
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsInstallation Types
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondairePin
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003112
    • Nom ETIMSkylight
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows