Publier vos produits
Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093

    Electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Le lanterneau en verre à ventilation électrique CVU a un design unique avec un cadre mince et un châssis invisible offrant un maximum de lumière du jour et un beau design de l'intérieur de la maison. Cette unité de base ventilée est livrée avec un vitrage à 2 ou 3 couches et possède d'excellentes performances énergétiques ainsi que des capacités d'insonorisation en cas de pluie, de grêle ou de circulation. Il fournit de l'air frais sur simple pression d'un bouton et dispose d'un capteur de pluie pré-connecté qui ferme automatiquement la fenêtre en cas de pluie, offrant ainsi une totale tranquillité d'esprit.

    L'unité supérieure de la lucarne en verre plat a une élégante forme plate bordée de verre avec des lignes droites qui ne font presque qu'un avec le toit. La surface extérieure en verre est trempée, ce qui en fait une unité supérieure très durable qui a une résistance accrue au vent, à la neige et à la grêle. L'unité supérieure en verre plat peut être installée dans des pentes de toit de 2° à 15° et est compatible avec toutes les unités de base de lanterneau en verre (CFU/CVU)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CVU-2093
    • Famille de produitsFlatroof windows
    • Groupe de produitsGlazed flatroof windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie