Publier vos produits
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing

    Single-Mini Dormer - Flashing

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Ajoutez plus d'espace, de lumière du jour et d'ouverture à votre maison avec une mini lucarne VELUX. La mini lucarne soulève les fenêtres du toit pour laisser entrer plus de lumière qu'une lucarne traditionnelle.

    • VELUX Mini Dormer fait partie de la nouvelle gamme de produits VELUX, Space Makers
    • Augmente l'espace utilisable sous le toit en pente et crée un impact important grâce à un apport de lumière naturelle
    • Livré en version simple, double et triple (recherchez : "Twin/Triplet-Mini Dormer-Flashing")
    • Disponible pour les matériaux de toiture profilés avec solins de bordure EAW
    • Disponible pour les matériaux de toiture plate avec solin de bordure EAS
    • Éléments de bordure isolés

      • Les solins de bordure EAS et EAZ peuvent être installés dans des pentes de toit entre 20° et 75°
      • Le solin de bordure EAW peut être installé dans des pentes de toit entre 10° et 75°

      VELUX mini lucarne lucarne fenêtres de toit fenêtre de toit fenêtres de toit lucarne

      Spécification

      Spécifications techniques
      • Réference unique.EAZ-S-W
      • Famille de produitsMini Dormer
      • Groupe de produitsSingle - Mini Dormer
      • TypeAssemblage (objets multiples)
      • Date de publication2025-01-21
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Matériel secondaireContreplaqué
      Classification
      • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
      • Classification IFCFenêtre
      • Nom UNSPSCFlashings
      • Code UNSPSC30151602
      • Code Uniclass 2015Pr_35_90_30
      • Description de l'Uniclass 2015Flashings and aprons
      • Code CSI MasterFormat 201407 62 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
      • Numéro OmniClass23-13 41 13
      • Titre OmniClassRoof Flashings
      • Code CSI UniFormat IIB2020
      • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

      Disponibilité de la région

      L'Europe Asie