Publier vos produits
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL

    Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,


    La fenêtre de toit GBL, à pivot central et à commande manuelle, est spécialement conçue pour s'adapter aux pentes de toit jusqu'à 10° grâce à son système de fixation EDG. Elle présente des caractéristiques et des fonctionnalités quasi identiques à celles de la fenêtre de toit standard GGL : pivot central et commande par une barre de réglage sur toute la largeur du volet de ventilation du vantail supérieur. Ce volet permet à l'air frais de pénétrer dans la pièce à travers un filtre anti-poussière et anti-insectes.

    Le cadre et le châssis, en bois de pin lamellé-collé, ainsi que le volet de ventilation, également en bois de pin, sont tous finis avec une triple couche de produit.

    L'extérieur du cadre et du châssis est recouvert de métal et ne nécessite donc aucun entretien.





    fenêtre
    Tailles :


    Cadre extérieur
    L x H : mm
    lumière du jour effective
    surfaces : m²
    Géométrique libre
    surface : m²
    CK04 550 x 978 0,29 0,34
    MK04 780 x 978 0,47 0,53
    MK06 780 x 1178 0,59 0,66
    MK08 780 x 1398 0,72 0,81
    PK04 942 x 978 0,60 0,66
    SK01 1140 x 698 0,48 0,54
    SK06 1140 x 1178 0,95 1.03



    fenêtres de toit VELUX

    Spécification
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap based on double glazed windows):

      Ventilation Capacityat 4Paat 8Paat 10Paat 20Pa
      CK04 4.0 l/s5.7 l/s
      6.4 l/s
      9.3 l/s
      MK04 
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK06 
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK08 
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      PK04 
      7.1 l/s
      10.2 l/s
      11.5 l/s
      16.6 l/s
      SK01 
      8.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      SK06 
      8.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/



      Ventilation
      Area:
      Equivalent
      Area : mm²

      Geometrical Free
      Area : mm²

      CK**
      2600
      2800
      MK**
      3700
      4500
      PK**
      4600
      6100
      SK**
      5600
      7200

      Finishes:

      Internal
      White-painted Finished with triple coat,

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      External –
      Maintenance-free cover parts.

      • Variation 1 -Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).



    Spécifications techniques
    • Réference unique.GBL
    • Famille de produitsCenter Pivot
    • Groupe de produitsTop operated
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPin
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie