Fenêtre de toit patrimoniale, à suspension supérieure, vitrage isolant sous vide
GCL 2500H
Intérieur : bois de pin, finition triple couche, peinture blanche ; extérieur : aluminium noir.
Sensibiliser le public au vitrage isolant sous vide (VIG) de VELUX, une solution ultra-mince offrant des performances thermiques et acoustiques comparables au triple vitrage, tout en préservant l'aspect authentique et l'intégrité architecturale requis dans les projets de conservation.
Fenêtres de toit et produits d'installation
peint en blanc
Fonctionnement manuel
Suspendu au sommet
9 tailles
Les solins EDU (y compris BFX) conviennent aux ardoises et aux tuiles plates, jusqu'à 14 pouces.
mm d'épaisseur.
Les solins EDV (y compris BFX) conviennent aux matériaux de toiture profilés, jusqu'à
Épaisseur de 90 mm.
IGU 02 : Double vitrage avec vitrage étagé à isolation sous vide avancée, avec
masquage gris. Il est doté d'une réduction du bruit de la pluie et d'une lamination de sécurité.
Verre extérieur trempé, revêtement facile à nettoyer, traitement anti-buée et filtre UV
Uw 1.1
Accessoires
Compatible avec DKL (store enrouleur occultant, à commande manuelle), en deux
Couleurs : 1085 (beige) et 1100 (bleu foncé)
Tige de commande pour fonctionnement hors de portée, longueur 300 cm –ZCT 300
Fenêtre Tailles : | Cadre extérieur Largeur x Hauteur mm : | lumière du jour effective surfaces : m² |
|
| CC04 | 550 x 978 | 0,33 |
| CC06 | 550 x 1178 | 0,42 |
| FC06 | 660 x 1178 | 0,53 |
| FC08 | 660 x 1398 | 0,64 |
| MC06 | 780 x 1178 | 0,65 |
| MC08 | 780 x 1398 | 0,79
|
| PC08 | 942 x 1398
| 0,99
|
SC08
| 1140 x 1398
| 1.23
|
| SC10 | 1140 x 1600
| 1,43
|
fenêtres de toit VELUX, puits de lumière, conservation du patrimoine