Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
3in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS

3in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS

Traduit par Google,

La fenêtre GGLS 3 en 1 est un nouveau type de produit innovant avec la sensation d'une solution combinée, mais avec la facilité d'une seule installation. La fenêtre 3 en 1 est composée de trois châssis GGL FK06/FK08 combinés en un seul cadre, composé de deux châssis à commande manuelle et d'un châssis central fixe pour offrir une vue dégagée et un design esthétique. Les combinaisons de plusieurs fenêtres dans un cadre forment la base conceptuelle de la fenêtre GGLS et adhèrent aux mêmes principes d'installation bien connus qu'un seul GGL.

Peut être installé dans des pentes de toit de 15 à 90°

  • Les trois châssis dans une construction à cadre garantissent des vues dégagées combinées à une installation facile.
  • Deux fenêtres à commande manuelle de chaque côté d'un châssis fixe permettent de laisser entrer beaucoup de lumière du jour et d'air frais.
  • La fenêtre 3 en 1 est disponible en deux tailles, peinte en blanc avec une vitre à double ou triple vitrage.
  • La fenêtre 3 en 1 s'étend sur une largeur de 1880 mm. La hauteur est soit la hauteur normale FK06 de 1178 mm, soit la hauteur FK08 de 1398 mm.
  • Entièrement assemblé, la fenêtre pèse à partir de 88 kg. dans la taille 06 à 119kg. dans la hauteur 08. Le cadre et le châssis central fixe pèsent à eux seuls entre 40 et 49 kg.
  • La fenêtre GGLS 3-en-1 ne peut être installée qu'au niveau Red Line. En raison des principes d'installation des solins, il n'est pas possible d'installer à ras. Tous les raccords DSP internes de taille FK06/FK08 s'adapteront à la fenêtre 3 en 1 , vous n'en avez besoin que de trois.

Le cadre et le châssis sont en bois de pin stratifié de haute qualité recouvert d'imprégnation et de couches de peinture acrylique blanche à base d'eau.

À l'extérieur, la fenêtre est équipée de pièces de couverture sans entretien.

Tailles de fenêtre
:
Externe
Cadre
L x H mm :


Efficace
Lumière du jour
superficie
:

Géométrique
espace libre
ouvert : m²
Géométrique
espace libre
ouvert : m²
avec un
ceinture
avec deux
ceintures
FFKF06 1880 x 1178 1.41 0,54 1.08
FFKF08 1880 x 1398 1,74 0,66 1.32



Spécification

  • Background Ventilation (via Ventilation flap)

    Sizes
    :
    Ventilation
    capacity
    at 4Pa
    :
      at 8Pa
      :
    at 10Pa
    :
    at 20Pa
    :
    FFKF06
    & FFKF08
    1 ventilation
    flap open
    4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
    FFKF06
    & FFKF08
    2 ventilation
    flaps open
    9.6 l/s
    13.8 l/s
    15.6 l/s
    22.6 l/s





    Ventilation
    :
    Equivalent
    Area : mm²
    Geometrical Free
    Area : mm²
    1 ventilation
    flap open
         3100
      3700
    2 ventilation
    flaps open
         6200
      7400



    Finishes:
    Internal - Laminated pinewood coated with impregnation.
    White Paint (NCS standard colour :S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

    External - Maintenance-free cover parts.
    Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).

Spécifications techniques
  • Réference unique.GGLS-31
  • Famille de CollectionsNew standard
  • CollectionManual top operated
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPin
  • Matériel secondaireAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing accessories
  • Code UNSPSC301516
  • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
  • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
  • Titre OmniClassRoof Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 23
  • Code CSI UniFormat IIB3020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie