Publier vos produits
Fenêtre de toit fixe pour verrières planes (à coupler avec GGL/GGU, GPL/GPU), finition blanche (GIU)
Fenêtre de toit fixe pour verrières planes (à coupler avec GGL/GGU, GPL/GPU), finition blanche (GIU)
Fenêtre de toit fixe pour verrières planes (à coupler avec GGL/GGU, GPL/GPU), finition blanche (GIU)
Fenêtre de toit fixe pour verrières planes (à coupler avec GGL/GGU, GPL/GPU), finition blanche (GIU)
Fenêtre de toit fixe pour verrières planes (à coupler avec GGL/GGU, GPL/GPU), finition blanche (GIU)
Fenêtre de toit fixe pour verrières planes (à coupler avec GGL/GGU, GPL/GPU), finition blanche (GIU)
Fenêtre de toit fixe pour verrières planes (à coupler avec GGL/GGU, GPL/GPU), finition blanche (GIU)
Fenêtre de toit fixe pour verrières planes (à coupler avec GGL/GGU, GPL/GPU), finition blanche (GIU)

    Fenêtre de toit fixe pour verrières planes (à coupler avec GGL/GGU, GPL/GPU), finition blanche (GIU)

    4.4 sur 5 étoiles4.4(8 Avis)

    Pour une vue panoramique exceptionnelle sur l’extérieur, superposition de 
    - Fenêtre de toit (GGU ou GPU) 
    - Fenêtre fixe (GIU). Niveau de performances Tout Confort. Fenêtre garde-corps.
    - Finition blanche

    Spécification
    • Finishes:

      Internal - White maintenance-free
      Finished with polyurethane lacquer (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      External – Maintenance-free cover parts.
      Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GIU
    • Famille de produitsSpecial function
    • Groupe de produitsFixed extension
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-06
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_72
    • Description de l'Uniclass 2015Rigid polyurethane frame roof window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie