Publier vos produits
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS

    2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS

    Traduit par Google,

    La fenêtre de toit VELUX 2 en 1 GPLS est à suspension supérieure et possède deux vantaux, un fixe et un ouvrant, dans un seul cadre.

    • Profitez d'une vue imprenable grâce à la fenêtre de toit panoramique manuelle VELUX 2-en-1 GPLS, composée de deux fenêtres en un seul cadre. Son élégante poignée en bas permet une ouverture jusqu'à 45° pour une sensation d'espace et de balcon encore plus grande.
    • La fenêtre de toit s'actionne grâce à une poignée située sur le vantail inférieur. Le volet de ventilation du vantail supérieur permet à l'air frais de pénétrer dans la pièce à travers un filtre anti-poussière et anti-insectes. Pour faciliter le nettoyage de la vitre extérieure, la fenêtre de toit peut également être ouverte sur toute sa longueur.
    • Le cadre et le vantail, en pin lamellé-collé, ainsi que le volet de ventilation, également en pin, bénéficient d'une triple couche de finition. L'extérieur du cadre et du vantail est revêtu de métal et ne nécessite donc aucun entretien.
    • La fenêtre est équipée d'un vitrage isolant.

    Dimensions des fenêtres
    :
    Cadre extérieur
    Largeur x Hauteur mm :
    lumière du jour effective
    surfaces : m²
    Géométrique libre
    surface : m²
    FFK06 1270 x 1178 0,94
    0,60
    FFK08
    1270 x 1398
    1.16
    0,72
    FMK06
    1390 x 1178
    1.06
    0,60
    FMK08
    1390 x 1398
    1.30
    0,72
    FPK06
    1552 x 1178
    1.22
    0,60
    FPK08
    1552 x 1398
    1,50
    0,72
    MMK06
    1510 x 1178
    1.18
    0,72
    MMK08
    1510 x 1398
    1,44
    0,87
    Spécification
    • Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Ventilation Capacityat 4Paat 8Paat 10Paat 20Pa
      FFK064.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FFK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FMK06
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FMK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FPK06
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FPK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      MMK06
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MMK08
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s




      Ventilation
      :

      Equivalent
      Area : mm²

      Geometrical Free
      Area : mm²

      FFK06
      3100
      3100
      FFK08
      3100
      3700
      FMK06
      3100
      3100
      FMK08
      3100
      3700
      FPK06
      3100
      3100
      FPK08
      3100
      3100
      MMK06
      3700
      3600
      MMK08
      3700
      3600



      Finishes:

      Internal -
      Laminated pinewood coated with impregnation in one variation:

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat, white paint (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

          External
          Maintenance-free cover parts in one variations:

          • Variation 1 - Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043)
        Spécifications techniques
        • Réference unique.GPLS-21
        • Famille de produitsNew standard
        • Groupe de produitsManual bottom operated
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2025-01-21
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalPin
        • Matériel secondaireAluminium
        Classification
        • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
        • Classification IFCToit
        • Nom UNSPSCRoofing accessories
        • Code UNSPSC301516
        • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
        • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
        • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
        • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
        • Numéro OmniClass23-17 13 23
        • Titre OmniClassRoof Windows
        • Code CSI UniFormat IIB3020
        • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings