Publier vos produits
Fenêtre de toit à projection, finition blanche (structure bois + polyuréthane injecté) (GPU)
Fenêtre de toit à projection, finition blanche (structure bois + polyuréthane injecté) (GPU)
Fenêtre de toit à projection, finition blanche (structure bois + polyuréthane injecté) (GPU)
Fenêtre de toit à projection, finition blanche (structure bois + polyuréthane injecté) (GPU)
Fenêtre de toit à projection, finition blanche (structure bois + polyuréthane injecté) (GPU)
Fenêtre de toit à projection, finition blanche (structure bois + polyuréthane injecté) (GPU)
Fenêtre de toit à projection, finition blanche (structure bois + polyuréthane injecté) (GPU)
Fenêtre de toit à projection, finition blanche (structure bois + polyuréthane injecté) (GPU)

    Fenêtre de toit à projection, finition blanche (structure bois + polyuréthane injecté) (GPU)

    4.7 sur 5 étoiles4.7(30 Avis)

    Fenêtre pour profiter d’une vue dégagée
    - Dégagement intégrale et projection à 45°
    - Flexibilité maximale : double système d’ouverture (barre de manœuvre en partie haute et poignée en partie basse)
    - Ventilation invisible : clapet avec filtre d'air amovible
    - Nettoyage facilité par retournement complet de la fenêtre à 180°
    - Performances : Tout Confort, Confort, Standard.
    - Finition blanche.
    - Pour pente de toit de 15 à 55°

    Spécification

    • Background Ventilation (via Ventilation Flap - based on double glazed windows):

      Ventilation
      Capacity
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      CK04 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK06 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      FK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK04 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK10 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK06 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK10 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      UK08 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s






      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      CK**   2600      2800
      FK**   3100      3700
      MK**   3700      4500
      PK**   4600      6100
      SK**   5600      7200
      UK**   6600      10600



      Finishes:

      Internal -
      White maintenance-free

      • Finished with polyurethane lacquer (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

        External –

        Maintenance-free cover parts. 

      • Variation 1 - Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043)
      • Variation 2 - Untreated Copper
      • Variation 3 - Titanium Zinc

        VELUX roofwindows roofwindow roof windows window skylight skylights
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GPU
    • Famille de produitsTop hung
    • Groupe de produitsManual bottom operated
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-06
    • Numéro d'édition5
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_72
    • Description de l'Uniclass 2015Rigid polyurethane frame roof window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Océanie