Publier vos produits
GXLA 68
GXLA 68
GXLA 68
GXLA 68
GXLA 68

    GXLA 68

    Traduit par Google,

    Fenêtre de toit à ouverture latérale VELUX

    GXLA 3068

    vue de l'extérieur

    (Finition intérieure : bois, laque transparente ; revêtement extérieur : aluminium gris foncé)

    La trappe de toit VELUX GXLB à ouverture à droite est conçue pour offrir un accès sûr et pratique au toit. Elle s'ouvre vers l'extérieur et reste bien en place.

    Fabriquées en bois de pin laqué ou peint en blanc de haute qualité, comme nos fenêtres de toit en bois standard.

    La fenêtre utilisée comme sortie de toit pour les artisans peut être installée sur des toits dont la pente est comprise entre 15° et 60° par rapport à l'horizontale.

    Code Windows Largeur en mm Hauteur en mm Surface éclairée par la lumière naturelle en m² Aire libre géométrique en m²
    FK06 660 1178 0,47 0,54
    MK04 780 978 0,47 0,53
    MK06 780 1178 0,59 0,66
    MK08 780 1398 0,72 0,81

    En raison de la fonction supplémentaire de réduction du bruit, la ventilation de fond n'est pas possible.

    Spécification
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.1 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.68
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.49
      Sound insulation (Rw)35(-1;-3)dB
      Air permeability, [class]3
      External fire performance - 
      British [class]
      AA
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      Reaction to fire [class]C-s1,d2
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3
      Water tightness [class]9A
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6.8 mm float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GXLA-68
    • Famille de produitsSpecial function
    • Groupe de produitsRoof access
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPin
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003112
    • Nom ETIMSkylight
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie