Publier vos produits
SML-K
SML-K

    SML-K

    Traduit par Google,

    Volet roulant électrique VELUX nouvelle génération

    SML 0000K et 0100K

    ( 0000K - gris (NSC S 7500-N), 0100K - gris (NSC S 7500-N) mais pour les revêtements de fenêtres en cuivre ; et 0800K - couleur RAL sur commande spéciale)

    NOTE IMPORTANTE : Ce produit est soumis à des restrictions régionales. Veuillez vérifier sa disponibilité dans l’onglet « Régions ».

    Le volet roulant électrique SML-K se monte à l'extérieur des fenêtres de toit VELUX. Il est recommandé pour les fenêtres de toit électriques GGL/GGU. Pour une utilisation sur une fenêtre de toit à commande manuelle, un bloc d'alimentation KUX 110 doit être commandé et installé séparément.

    Dans le cadre d'un remplacement d'un volet ancien par le modèle SML-K, le kit ZOZ 262K est nécessaire. Le kit ZOZ 262K est également nécessaire pour les installations sur les fenêtres antérieures à 2012.

    Liste des tailles disponibles
    Code des volets et fenêtres Largeur de la fenêtre en mm Hauteur de la fenêtre en mm
    BK04 472 978
    CK01 550 698
    CK02 550 778
    CK04 550 978
    CK06 550 1178
    FK04 660 978
    FK06 660 1178
    FK08 660 1398
    MK04 780 978
    MK06 780 1178
    MK08 780 1398
    MK10 780 1600
    MK12 780 1800
    MK27 780 624
    PK04 942 978
    PK06 942 1178
    PK08 942 1398
    PK10 942 1600
    PK25 942 550
    SK01 1140 698
    SK06 1140 1178
    SK08 1140 1398
    SK10 1140 1600
    Royaume-Uni04 1340 978
    Royaume-Uni08 1340 1398
    UK10 1340 1600
    Spécification
    • COMPATIBILITY

      Compatibility with VELUX roof windows:

      Roller shutter SML-K can be installed in VELUX electric GGL and GGU, manual GGL, GGU, GPL, GPU, GHL, GHU, GZL, GLL, GLU, VU and VKU. If these windows are combined with additional window elements GID, GIL, GIR, GIU or GIV, it is not possible to fit the roller shutter. The roof pitch must be between 15° and 85°. As for sizes, please refer to the price list. The roller shutter is also available made to measure.

      Combinations of several roof windows side by side require a frame distance of at least 18 mm. If the windows are combined over/under each other, the frame distance must be at least 100 mm.

      SML-K cannot be installed on windows produced before year 2000.

      Compatibility with other VELUX sunscreening products and electric or solar products:

      The roller shutter can be combined with interior VELUX sunscreening products and electric or solar window operators. Please note that if the roller shutter is combined with solar-powered interior blinds, the ability of the solar cells to recharge the battery of the blind will be reduced or eliminated.

      The roller shutter cannot be combined with other exterior sunscreening products. Can be installed from both inside and outside.

      TECHNICAL INFORMATION

      Electric roller shutter SML-K

      Power consumption

      1.0 A, 24 V d.c., from a VELUX electric roof window GGL or GGU or a VELUX control system or power supply unit.

      Pre-paired wall switch

      Power consumption overview

      2 x alkaline AAA (1.5V) batteries Expected battery lifetime: Up to 1 year.

      Size and weight description

      2 x alkaline AAA (1.5V) batteries Expected battery lifetime: Up to 1 year.

      Size and weight description

      8.2 cm x 8.2 cm x 1.7 cm, 0.125 kg.

      Material and colour

      ABS plastic, white (NCS S 1000-N)

      Installation and use

      A pre-configured one-way radio frequency wall switch (KLI 313) is included. Radio frequency range: 300 m range open field. Depending on the building construction, the indoor range is approximately 30 m.

      Exterior shield

      Material and colour

      Slats: Lacquered aluminium slats, grey (NCS S 7500-N). Textile between slats: polyester with black TPU coating.


      Electric roller shutter SML-K

      Connection

      The roller shutter is delivered with a short motor cable for direct connection to the connection box in electric roof windows GGL/GGU. When using a longer cable, please observe the following minimum wiring dimensions: Length up to 20 m: at least 0.75 mm2 Length up to 40 m: at least 1.50 mm2

      Material and colour

      Top casing, side covers, side profiles, panzer and bottom cover: Lacquered aluminium, grey (NCS 7500-N). -Top casing end pieces, opening restrictors and side profile bottom pieces: Tinted plastic, grey (NCS 7500-N). -Top casing strip: Tinted plastic, black. -Textile in panzer, polyester with a TPU coating. The roller shutter can also be ordered in special RAL colours on request.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SML-K
    • Famille de produitsExternal Shutters for Sloped Roof Windows
    • Groupe de produitsRemote Operation Roller Shutters
    • TypeSous-composants
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEC003229
    • Nom ETIMRoller shutter
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59
    • Description de l'Uniclass 2015Openings and opening component products
    • Code CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numéro OmniClass23-17 13 11
    • Titre OmniClassWindow Components 

    Disponibilité de la région

    L'Europe