Publier vos produits
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM
    Venlo

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM

    Traduit par Google,

    CERAPLUS SAFE MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE APPARENT CHROME 150MM

    Spécification
    • Shower thermostat DN 15. Center to center 150 mm. check valve. Suitable for thermal disinfection. Metal handle with permanent red/blue marking. cool body. Thermostatic wash cartridge. Mixing cartridge with ceramic discs. Temperature setting with additional temperature limitation (child safety). Exclusive S-couplings and rosettes. Sound level according to standard DIN 4109, Group 1.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A5546
    • Famille de produitsCERAPLUS SAFE
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)57
    • Largeur (mm)298
    • Profondeur (mm)79
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)2.33
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
    • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings