Publier vos produits
VERSATEX Corners
VERSATEX Corners
VERSATEX Corners
VERSATEX Corners
VERSATEX Corners
VERSATEX Corners
    VERSATEX

    VERSATEX Corners

    Traduit par Google,

    Les cornières monoblocs VERSATEX sont fabriquées sans laisser de bord coupé ou de joint exposé, ce qui permet d'obtenir un coin plus solide qui (contrairement aux offres en deux pièces de nos concurrents) vous offre un angle net de 90 degrés sans risque de ramasser de la saleté. Les tailles varient de 4" à 10" pour répondre à tous les besoins de votre projet.

    Spécification
      • When it comes to our Stealth Corners, we give you a full 5/4” (1” actual) board with a true 3/4” X 3/4” pocket to neatly accept fiber cement and other lap siding products. Most competitors work off a scant thickness, meaning shallow pockets and/or thin legs that introduce the risk of breakage. When searching for “rabbeted” cornerboards, make sure it’s STEALTH from VERSATEX for a perfect install every time.
      • Add character to your trim with the VERSATEX Timber Ridge woodgrain finish available on Stealth Corners, Regular Corners, and other Trimboard profiles. Our woodgrain pattern was specifically designed to look more like real wood.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.versatex-corners
    • Famille de produitsPVC Trim
    • Groupe de produitsCorner Boards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Code CSI MasterFormat 201406 46 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Trim
    • Numéro OmniClass23-13 37 23 21
    • Titre OmniClassTrims, Edgings, Capping