Publier vos produits
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
    VERSATEX

    VERSATEX T&G Profiles

    Traduit par Google,

    Avec la plus vaste gamme de profilés rainurés et languetés de l'industrie, personne ne vous offre plus d'options que VERSATEX. Des panneaux rainurés et languetés traditionnels aux panneaux rainurés et languetés, en passant par nos panneaux rainurés Stealth, VERSATEX vous offre une flexibilité de conception et vous fait gagner du temps et de l'argent lors des installations. Les panneaux rainurés sont également un excellent moyen de gagner du temps sur le projet et sont très utiles dans une application de lambris.

    Spécification
      • Our traditional beadboard profile is a full 5 1 / 2” wide, providing 5% more surface coverage than many competitors.
      • It is also the only PVC beadboard that meets or exceeds UL580 class 90 wind gust test standards, making it ideal for coastal applications.
      • Our Stealth beadboard features an extended leg, making it easier to nail than traditional beadboard, thus speeding up the installation process.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.versatex-tongue-and-groove-profiles
    • Famille de produitsPVC Trim
    • Groupe de produitsTongue & Groove
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Code CSI MasterFormat 201406 82 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Trim
    • Numéro OmniClass23-13 37 23 21
    • Titre OmniClassTrims, Edgings, Capping