Publier vos produits
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
    Vertiv

    Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall

    Traduit par Google,

    Le mur thermique Vertiv™ CoolLoop est une solution de refroidissement clé en main d'une puissance de 350 à 500 kW, conçue pour optimiser les performances des centrales de traitement d'air à eau glacée pour les installations sur dalle. Installé côté galerie, il prend en charge une large gamme de charges informatiques, des systèmes de refroidissement par air traditionnels aux solutions de refroidissement hybrides avancées pour les environnements d'IA et de calcul haute performance (HPC). Il aide les datacenters cloud, hyperscale et de colocation à atteindre des objectifs clés tels que l'augmentation de la densité des racks, la réduction des coûts d'exploitation et l'accélération du déploiement. De plus, il répond à des besoins techniques et commerciaux essentiels, notamment l'optimisation de l'espace, la maîtrise de la température, la fiabilité opérationnelle, l'amélioration de l'efficacité et la simplification de l'installation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vertiv-coolloop-thermal-wall
    • Famille de produitsVertiv CoolLoop Thermal Wall
    • Groupe de produitsCoolLoop Thermal Wall
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-12-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCÉchangeur thermique
    • Code ETIMEG015230
    • Nom ETIMCooling systems
    • Code Uniclass 2015Ss_60_40_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cooling systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Central Cooling Equipment
    • Numéro OmniClass23-33 33 11
    • Titre OmniClassFan Coil Units