Publier vos produits
Liebert® XDM Split Indoor Chiller - EOL
Liebert® XDM Split Indoor Chiller - EOL
Liebert® XDM Split Indoor Chiller - EOL
Liebert® XDM Split Indoor Chiller - EOL
Liebert® XDM Split Indoor Chiller - EOL
    Vertiv
    Archivé

    Liebert® XDM Split Indoor Chiller - EOL

    Designed to remove barriers to liquid cooling in an air-cooled environment, the Liebert XDM Split Indoor Chiller is a liquid-to-fluid exchanger for rear door cooling applications that offers easy, cost-effective deployment in any data center. The unit operates without facilities water and provides a chilled water secondary circuit allowing you to tap into the benefits of water-cooled doors to more efficiently support higher rack densities without incurring the costs of major infrastructure changes.

    Spécification
    • Vertiv™ Liebert® XDM is a split indoor chiller with integrated pumped refrigerant economization (PRE) designed to bring high-density cooling to targeted areas of air-chilled data centers, without the need for chilled water on site. It works in tandem with the Vertiv™ Liebert® DCD chilled water rear door heat exchanger and can be mixed and matched with air-cooled Vertiv™ Liebert® DSE units, affording you the greatest flexibility in deploying your customized cooling strategy and helping you realize your reliability, availability, and efficiency goals.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vertiv-xdm
    • Famille de produitsVertiv™ CoolChip CDU
    • Groupe de produitsCDU - Coolant Distribution Unit
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-03-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC002500
    • Nom ETIMNetwork cabinet
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Description de l'Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Numéro OmniClass23-33 19 11 11
    • Titre OmniClassRefrigerant Liquid
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit