Publier vos produits
Brisa 4630 floor single UL
Brisa 4630 floor single UL
    Vibia

    Brisa 4630 floor single UL

    Traduit par Google,
    Brisa est une lampe d'extérieur encastrable, orientable et orientable. Il est idéal pour éclairer les espaces de jardin et les allées. Dessinée par Liévore, Altherr, Molina, elle est disponible en deux finitions : laque kaki ou oxyde mat.
    Spécification
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vibia-brisa-4630_ul-certificate
    • Famille de produitsLuminaries for External Lighting
    • Groupe de produitsBrisa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)46.86
    • Largeur (pouces)5.12
    • Profondeur (pouces)5.12
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Lbs)4.41
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures