Publier vos produits
KONTORNO 6444 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6444 Design Sebastian Herkner

Traduit par Google,
L'applique murale Kontorno, véritable écrin pour la lumière, met élégamment en valeur sa source lumineuse linéaire. Ce luminaire imposant se distingue par sa structure noire épurée intégrant des LED. Il se marie à merveille avec un diffuseur en verre opalin soufflé à la main ou un réflecteur métallique arrondi, dont les volumes purs s'harmonisent parfaitement avec l'architecture géométrique et graphique. Associée au diffuseur cylindrique en verre, la lampe Kontorno diffuse une lumière chaude et enveloppante à 360°, évoquant un feu de cheminée. Avec le réflecteur incurvé, elle crée une ambiance lumineuse douce et diffuse, comme une pluie de lumière.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-kontorno-6444-ul-certificate
  • Famille de produitsLuminaires for Internal Lighting
  • Groupe de produitsWall mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Porto Rico