Publier vos produits
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
    Vibia

    Flat 5940 pendant single L UL

    Traduit par Google,
    Les lampes Flat sont une création du designer Ichiro Iwasaki. Les disques de lumière descendent du plafond pour former une suspension, où les plans de lumière réfléchie se fondent dans l'architecture. Tous les modèles de la collection Flat intègrent un éclairage LED et sont disponibles dans une gamme de tons neutres.
    Spécification
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vibia-flat-5940_ul-certificate
    • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
    • Groupe de produitsFlat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)21.66
    • Profondeur (pouces)21.66
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Lbs)13.22
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring