Publier vos produits
HALO WALL, WALL, SINGLE
Vibia

HALO WALL, WALL, SINGLE

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,
Applique murale. Grâce à son double couvercle en méthacrylate, il obtient un éclairage diffus de qualité grâce à la technologie LED qui reste cachée. Matière transformée en lumière presque par magie.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-halo-wall-2360
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsWall Fixture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)38.1
  • Largeur (mm)1025
  • Profondeur (mm)57
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.75
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Description de l'Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie