Publier vos produits
KONTORNO 6444 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6444 Design Sebastian Herkner

La lampe murale Kontorno crée un cadre pour la lumière, une mise en scène élégante pour sa source lumineuse linéaire. L’applique de grand format se distingue par une structure noire élancée intégrant des LED. Elle se combine avec un diffuseur en verre opalin soufflé à la main ou avec un réflecteur métallique arrondi, équilibrant des volumes purs au sein d’une architecture graphique et géométrique.

Avec le diffuseur cylindrique en verre, la lampe Kontorno émet une lueur chaude et enveloppante à 360 degrés, semblable à celle d’un feu. Associée à la feuille courbée du réflecteur, elle diffuse une lumière d’ambiance évoquant une pluie de lumière.

Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-kontorno-6444
  • Famille de produitsLuminaires for Internal Lighting
  • Groupe de produitsWall mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie