Publier vos produits
Palma 3736 Design by Antoni Arola
Vibia

Palma 3736 Design by Antoni Arola

3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)
Traduit par Google,
La nature prend le contrôle de l'espace. Avec les suspensions, l'ambiance intérieure prend vie avec la possibilité d'intégrer des végétaux aux compositions lumineuses.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-palma-3736_ul-certificate
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsPendant Lamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-19
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)76.75
  • Profondeur (pouces)18.5
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Lbs)17.99
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring