Publier vos produits
KONTORNO 6474 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6474 Design Sebastian Herkner

Traduit par Google,
La suspension Kontur encadre la lumière dans sa silhouette noire épurée. Intégrant des LED, la structure semble flotter, suspendue à des câbles quasi invisibles. Équipée d'un diffuseur en verre opalin soufflé à la main ou d'un réflecteur métallique arrondi, elle harmonise les volumes purs au sein d'une architecture géométrique graphique. Avec le diffuseur cylindrique, la collection Kontur génère une douce lueur à 360 degrés, évoquant un feu. Associée au réflecteur, elle crée un effet de pluie de lumière.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-kontorno-6474-ul-certificate
  • Famille de produitsLuminaires for Internal Lighting
  • Groupe de produitsPendant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures