Publier vos produits
MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato
Vibia

MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato

4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
Traduit par Google,
La lampe de table Mayfair, conçue par Diego Fortunato, utilise la nouvelle technologie LED pour améliorer la lumière réformée du billard. La lampe peut être atténuée via un capteur optique. La lampe de table Mayfair est disponible en quatre finitions différentes et est désormais disponible en version boulonnée.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-mayfair-5508_ul-certificate
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsTable lamp
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)20.25
  • Largeur (pouces)11.75
  • Profondeur (pouces)11.75
En rapport
  • Matériel principalZinc
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Lbs)7.72
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures