Publier vos produits
NORTH 5674 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5674 Design by Arik Levy

Traduit par Google,
Suspension North conçue par Arik Levy. Un abat-jour en aluminium laqué avec un intérieur blanc maintient la source lumineuse LED tout en étant suspendu par un câble noir. Un auvent en acier rond correspond à la finition de l'abat-jour. Disponible en laqué gris anthracite, beige mat ou blanc mat.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-north-5674_ul-certificate
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsPendants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-30
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)74.75
  • Profondeur (pouces)23.5
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Lbs)8.15
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring