Publier vos produits
Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki

4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Applique. Conception par Ichiro Iwasaki. Applique murale pour la lecture, idéale pour les chambres. Le diffuseur peut tourner et pivoter pour amener la lumière là où elle est nécessaire. Disponible en finitions mates noires et crème.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-pin-1680_ul-certificate
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsWall Lamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)15.25
  • Largeur (pouces)4
  • Profondeur (pouces)9.75
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Lbs)2.2
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Description de l'Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord