Publier vos produits
Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate

    Traduit par Google,
    Plusminus est un système d'éclairage polyvalent qui porte le concept du métro léger à un nouveau niveau. Le ruban textile conducteur en son cœur permet un placement libre des luminaires et la création de solutions lumineuses uniques sur place. Ce luminaire d'accentuation met en valeur des objets ou des éléments architecturaux avec des cônes de lumière intenses. Les contrastes de luminance attirent l'œil et mettent les objets éclairés au premier plan. Le flux lumineux est dirigé vers l'objet ou l'élément architectural et non vers la personne, afin d'éviter l'éblouissement.
    Spécification
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsPlusminus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.5
    • Largeur (pouces)4
    • Profondeur (pouces)4
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Lbs)1.12
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring