Publier vos produits
Skan 0270 pendant single M UL
Skan 0270 pendant single M UL
Skan 0270 pendant single M UL
    Vibia

    Skan 0270 pendant single M UL

    Traduit par Google,
    Dessinée par Liévore, Altherr, Molina, SKAN est une suspension au design minimaliste. C'est un retour à l'essentiel, alliant formes basiques et lignes pures. Disponible en six finitions neutres.
    Spécification
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vibia-Skan-0270_ul-certificate
    • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
    • Groupe de produitsPendants
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-13
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)11.75
    • Profondeur (pouces)11.75
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Lbs)3.08
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring