Publier vos produits
Skan 0275 suspendue unique L
Skan 0275 suspendue unique L
Skan 0275 suspendue unique L
    Vibia

    Skan 0275 suspendue unique L

    4.2 sur 5 étoiles4.2(15 Avis)
    SKAN est une lampe suspendue ayant un profil minimal, qui revient à l’essentiel en combinant des formes basiques et des lignes pures. Conçue par Lievore, Altherr et Molina.
    Spécification
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vibia-Skan-0275
    • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
    • Groupe de produitsPendants
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-13
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)4.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie