Publier vos produits
Sticks 7348 floor single M
Sticks 7348 floor single M
    Vibia

    Sticks 7348 floor single M

    Traduit par Google,
    Sticks Lampadaire à tige individuelle, produisant un effet d'éclairage d'ambiance ou indirect selon la rotation de la tige. Comprend un câble électrique avec prise pour faciliter l'installation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vibia-sticks-7348
    • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
    • Groupe de produitsFloor Lamps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2160
    • Largeur (mm)130
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)8.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie