Publier vos produits
Sticks 7348 floor single M UL
Sticks 7348 floor single M UL
    Vibia

    Sticks 7348 floor single M UL

    Traduit par Google,
    Sticks Lampadaire à tige individuelle, produisant un effet d'éclairage d'ambiance ou indirect selon la rotation de la tige. Comprend un câble électrique avec prise pour faciliter l'installation.
    Spécification
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vibia-sticks-7348_ul-certificate
    • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
    • Groupe de produitsSticks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)85.04
    • Largeur (pouces)5.12
    • Profondeur (pouces)5.12
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Lbs)18.51
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures