Publier vos produits
STRUCTURAL, WALL, EXTEND DOUBLE
Vibia

STRUCTURAL, WALL, EXTEND DOUBLE

Traduit par Google,
L'applique murale qui marque les coordonnées avec un langage rectiligne relie les points de lumière dans l'espace, relie les plans et souligne la dimension architecturale. L'éclairage indirect et la composition basée sur les volumes clarifient la lumière et l'ombre.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-structural-2610
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsWall Fixture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)220
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)2.4
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Description de l'Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie