Publier vos produits
STRUCTURAL, CEILING, DOUBLE
Vibia

STRUCTURAL, CEILING, DOUBLE

Traduit par Google,
Plafonnier où différents volumes cubiques se rencontrent ou se dilatent pour fournir des solutions flexibles, en maintenant l'ordre spatial. Deux finitions grises s'intègrent à l'architecture d'une pièce.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-structural-2640
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsCeiling Lamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)210
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)370
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)5.5
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie